![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
1930/Glas - botão p/lâmp. E10, branc 5104
EAN
4011334030805
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
17,19 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão nominal250 V AC
Corrente eléctrica
-
Mudança de corrente2 A
Dimensões
-
Profundidade29 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco polar
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfíciebrilhante
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Potência da lâmpada incandescentemáx. 2 W
Ligação
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
Equipamento
-
iluminaçãopara sinalização ou monitorização de circuitos
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Identificação
-
Série de design principalSerie 1930/Glas
-
SérieSerie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal ; Glasserie
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF155 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências