- Comandos - Berker S.1
- Controlo da iluminação - Berker B.7
- Controlo da iluminação - Berker Q.1
- Controlo da iluminação - Berker Q.3
- Controlo da iluminação - Berker Q.7
- Controlo da iluminação - Berker K.1
- Controlo da iluminação - Berker K.5
- Controlo da iluminação - Berker R.1
- Comandos de iluminação - Berker R.3
- Variação da luz - Berker R.8
- Regulação de luz - Serie 1930
- Regulação de luz - Serie Glas
- Ver mais
Lâmpada néon E10, 230V 1601
Preço
5,15 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (8)Produtos relacionados
-
12 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN1,35 mA
Dimensões
-
Altura10,10 mm
-
Largura10,10 mm
-
Profundidade27,60 mm
Materiais
-
CorLaranja
Iluminação
-
Tipo de lâmpadaLâmpada fluor.
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 1601
Lâmpada néon E10, 230V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-09-25
PDF201,65 kB
Mais transferências