1930/Glas - Botão para lâmpada E10, preto brilhante WTE5182BG
Preço
35,91 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (23)Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
72 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal230 V
Potência
-
Potência lâmpadas incandescentes2 - 2 W
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
Materiais
-
CorPreto
-
Código RALSemelhante ao RAL 9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Profundidade39 mm
Conexão
-
Secção transversal de condutores1,5 - 2,5 mm²
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Utilizável como botão de pressãoSim
-
SistemaSerie 1930 / Serie Glas
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WTE5182BG
1930/Glas - Botão para lâmpada E10, preto brilhante
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Mais transferências