1930/Glas - Tecla para botão E10, branco WTF5285WG
Preço
12,28 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
WTE5182BG
1930/Glas - Botão para lâmpada E10, preto brilhante
35,91 €/ Uni.
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura24,10 mm
-
Largura26,50 mm
-
Profundidade30 mm
Capacidade
-
Número de módulos0
Conexão
-
Tipo de conector/fichaSem
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Identificação
-
Sistema de montagemElemento de controlo
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WTF5285WG
1930/Glas - Tecla para botão E10, branco
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Mais transferências