Botão simples p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V 5101
EAN
4011334030751
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
8,71 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Configuração
-
modo de comutaçãocontacto NA
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão nominal250 V AC
Corrente eléctrica
-
Mudança de corrente2 A
Dimensões
-
Profundidade30.4 mm
-
Profundidade de montagem29.3 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
Materiais, acabamento, cores
-
MaterialPlástico + metal
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Potência da lâmpada incandescentemáx. 2 W
Ligação
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
Equipamento
-
iluminaçãopara sinalização ou monitorização de circuitos
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Identificação
-
AplicaçõesComando de iluminação
-
Série de design principalLight control
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF155 KB
Mais transferências