The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker S.1
    • Comandos de ilumi­nação - Berker S.1
    • WDA1527R
    EAN
    3250610092385
    Quantidade
    10 Peças
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
    • Comandos de ilumi­nação - Berker S.1
    • Comandos de ilumi­nação - Berker B.3
    • Comandos de ilumi­nação - Berker Q.1
    • Comandos de ilumi­nação - Berker Q.3
    • Comandos de ilumi­nação - Berker Q.7
    • Comandos de ilumi­nação - Berker K.1
    • Comandos de ilumi­nação - Berker K.5
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.1
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.3
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.8
    • Ver mais

    Botão difusor para lâmpada E10, encarnado WDA1527R

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Botão difusor para lâmpada E10, encarnado

    WDA1527R

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Botão de pressão
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Vermelho
    • Código RAL
      3003
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Duro­plastic
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      30 mm
    • Largura
      32 mm
    • Profun­di­dade
      32 mm
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Sem
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Elemento de controlo

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WDA1527R
    PDF
    Relatório de RoHS WDA1527R
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WDA1527R | Hager Portugal

      Descarregar imagem WDA1527R

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WDA1527R | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WDA1527R

      Botão difusor para lâmpada E10, encarnado

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04

      PDF
      340,35 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      85142182 - S.1 - tecla dupla, creme
      85142182
      S.1 - tecla dupla, creme
      Preço
      23,89 €
      / Uni. *
      23,89 €
      / Uni. *
    • 2
      85141189 - S.1/B.3/B.7 - tecla simples, branco
      85141189
      S.1/B.3/B.7 - tecla simples, branco
      Preço
      21,72 €
      / Uni. *
      21,72 €
      / Uni. *
    • 3
      85141188 - S.1/B.3/B.7 - tecla simples, branco mate
      85141188
      S.1/B.3/B.7 - tecla simples, branco mate
      Preço
      21,72 €
      / Uni. *
      21,72 €
      / Uni. *
    • 4
      85141185 - S.1/B.3/B.7 - tecla simples, antr mate
      85141185
      S.1/B.3/B.7 - tecla simples, antr mate
      Preço
      23,06 €
      / Uni. *
      23,06 €
      / Uni. *
    • 5
      85141183 - B.7 - tecla simples, alumínio mate
      85141183
      B.7 - tecla simples, alumínio mate
      Preço
      28,47 €
      / Uni. *
      28,47 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A