The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker R.1
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.1
    • WLF1054BG
    EAN
    3250610091326
    Quantidade
    10 Peças
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.1
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.3
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.8
    • Regu­lação de luz - Serie R.classic
    • Ver mais

    R.classic - Espelho botão E10, preto brilhante WLF1054BG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    R.classic - Espelho botão E10, preto brilhante

    WLF1054BG

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    5101
    5101
    Botão simples p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
    9,42 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    510110
    510110
    Botão c/ aux. p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
    9,88 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de casquilho
      E10
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Código RAL
      9005
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Diâmetro de corte
      27,2 mm
    Texto
    • Modo de insta­lação
      Fixação de encaixe da placa central
    • Etiqueta
      Sem porta-e­ti­queta
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    • Sistema
      R.x, Serie R.classic

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1054BG
    PDF
    Relatório de RoHS WLF1054BG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WLF1054BG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WLF1054BG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WLF1054BG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WLF1054BG

      R.classic - Espelho botão E10, preto brilhante

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      16202079 - R.1/R.3 - tecla simples simb.lâmp, branc
      16202079
      R.1/R.3 - tecla simples simb.lâmp, branc
      Preço
      7,28 €
      / Uni. *
      7,28 €
      / Uni. *
    • 2
      16242045 - R.1/R.3 - tecla "0" c/visor, preto
      16242045
      R.1/R.3 - tecla "0" c/visor, preto
      Preço
      8,45 €
      / Uni. *
      8,45 €
      / Uni. *
    • 3
      16202035 - R.1/R.3 - tecla simples simb.lâmp, preto
      16202035
      R.1/R.3 - tecla simples simb.lâmp, preto
      Preço
      7,41 €
      / Uni. *
      7,41 €
      / Uni. *
    • 4
      16242089 - R.1/R.3 - tecla "0" c/visor, branco
      16242089
      R.1/R.3 - tecla "0" c/visor, branco
      Preço
      8,36 €
      / Uni. *
      8,36 €
      / Uni. *
    • 5
      303701 - R.c - Invers. grupo, sup.red., 10AX 250V
      303701
      R.c - Invers. grupo, sup.red., 10AX 250V
      Preço
      30,31 €
      / Uni. *
      30,31 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A