R.1 - quadro x5 Vidro, preto 10152116
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tomada 17 produtos disponíveis -
Tecla 43 produtos disponíveis -
Peça central para tecnologia de comunicação 31 produtos disponíveis -
Mecanismo USB e áudio 2 produtos disponíveis -
Interruptor/botão de pressão para persianas 13 produtos disponíveis -
Elemento básico do sensor de movimento 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
- Tomada
- Tecla
- Peça central para tecnologia de comunicação
- Mecanismo USB e áudio
- Interruptor/botão de pressão para persianas
- Elemento básico do sensor de movimento
- Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado)
- Peça central para variador
- Elemento sensor para sensor de movimento
- Mecanismo altifalante
- Botão de pressão
- Programador horário
- Tomada de antena
- Peça central para o interruptor ou botão
- Interruptor
- Placa de suporte
- Acessórios/peças para sistema de automação residencial
- Termóstato interior
- Interruptor basculante tátil para sistema KNX
- Mecanismos tipo interruptor
- interruptor de cordão
- Variador
- Comando programável
- Interruptor de chave
- Televariador piloto 1/10V
- Tampa cega
- Placa central para inserção do sinal da luz de informação
- Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos
- Unidade de controlo para persianas
- Interruptor de três estágios
- Mecanismo HDMI
- Fonte de alimentação USB
- Acoplador de bus (BAU)
- Peça central para tomada
- Botões de pressão
- Termóstatos programáveis para interior
-
47442045R.classic - Schuko c/tampa e obtur, prt
-
WLS1463WGR.classic - Tomada Schuko com LED de controlo, branco brilhante
-
WLS1463BGR.classic - Tomada Schuko com LED de controlo, preto brilhante
-
6765762045R.1/R.3 - tomada FR obturad., preto
-
6765762089R.1/R.3 - tomada FR obturad., branco
-
41102022R.1/R.3 - Schuko "EDV" c/LED, encarnado
-
41102007R.1/R.3 - Schuko "ZSV" c/LED, laranja
-
41102003R.1/R.3 - Schuko "SV" c/LED, verde
-
41102089R.1/R.3 - Schuko c/LED controlo, branco
-
47552089Berker - R.classic - tomada Schuko obturador, branco
-
47442089R.classic - Schuko c/tampa e obtur, brc
-
47512045R.1/R.3 - Schuko c/tampa e obtur, preto
-
47512089R.1/R.3 - Schuko c/tampa e obtur, branco
-
47442079R.1/R.3 - Schuko tampa c/relevo, branco
-
47232045R.1/R.3 - Schuko c/ obturad., preto
-
47232089Berker - R.1/R.3 - Schuko com obturador, branco
-
47552045R.classic - tom. Schuko obtur, preto
-
16202035R.1/R.3 - tecla simples simb.lâmp, preto
-
WLW2300WGR.classic - Tecla dupla com visor, branco brilhante
-
16652089R.1/R.3 - tecla tripla, branco
-
16202025R.1/R.3 - tecla simples simb.camp, preto
-
16202069R.1/R.3 - tecla simples simb.camp, branc
-
16202045R.1/R.3 - tecla simples, preto
-
16202089R.1/R.3 - tecla simples, branco
-
16442045R.1/R.3 - tecla dupla 4 setas, preto
-
16252045R.1/R.3 - tecla dupla estores, preto
-
16252089R.1/R.3 - tecla dupla estores, branco
-
16202015R.1/R.3 - tecla simples simb.chav, preto
-
16272089R.1/R.3 - tecla dupla c/visor, branco
-
16202059R.1/R.3 - tecla simples simb.chav, branc
-
16202079R.1/R.3 - tecla simples simb.lâmp, branc
-
16232045R.1/R.3 - tecla dupla, preto
-
16232089R.1/R.3 - tecla dupla, branco
-
16242045R.1/R.3 - tecla "0" c/visor, preto
-
16242089R.1/R.3 - tecla "0" c/visor, branco
-
16212035R.1/R.3 - tecla c/visor simb.lâmp, preto
-
16212079R.1/R.3 - tecla c/visor simb.lâmp, branc
-
11812089R.1/R.3 - espelho duplo RJ, branco
-
WLF4400WGR.classic - Espelho central para saída de cabo, branco brilhante
-
WLF1008BGR.classic - Espelho RJ45 duplo, preto brilhante
-
WLF1007WGR.classic - Espelho RJ45 simples, branco brilhante
-
WLF1007BGR.classic - Espelho RJ45 simples, preto brilhante
-
10192045R.x - esp. central saída cabo, preto
-
10192089R.x - esp. central saída cabo, branc
-
12032045R.x - espelho TV 2/3 saídas, preto
-
12032089R.x - espelho TV 2/3 saídas, branco
-
11962045R.1/R.3 - espelho tom.altifalante, preto
-
11962089R.1/R.3 - espelho tom.altifalante, branc
-
10382045R.x - esp. centro USB/altif., preto
-
11702045R.1/R.3 - espelho simples RJ, preto
-
11702089R.1/R.3 - espelho simples RJ, branco
-
14072045R.x - espelho RJ45 simples, preto
-
14072089R.x - espelho RJ45 simples, branco
-
14092089R.x - espelho RJ45 duplo, branco
-
14842045R.x - espelho TV 4 saídas, preto
-
14842089R.x - espelho TV 4 saídas, branco
-
14322045R.1/R.3 - Centro pré-corte Ø22, 5mm, pret
-
384103Interrup. rotativo p/ estores, unipolar
-
383120Botão de chave p/ estores, s/canhão
-
382120Interruptor de chave p/estores, s/canhão
-
382210Interr. chave estores, bipolar, s/canhão
-
503520Botão duplo p/ estores, 10A 250V
-
303520Comutador duplo p/ estores, 10A 250V
-
WDE382120Interruptor de chave para estores, sem canhão, 10AX 250V
-
WDE382210Interruptor de chave para estores, bipolar, sem canhão, 10AX 250V
-
WDE383110Botão de chave para estores, unipolar, sem canhão, 10A 250V
-
WDE383120Botão de chave para estores, unipolar com terra, sem canhão, 10A 250V
-
WDE383210Botão de chave para estores, bipolar, sem canhão, 10A 250V
-
WDE384103Interruptor rotativo para estores, unipolar
-
WDE384203Interruptor rotativo para estores, bipolar
-
4587RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
-
455401RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
-
4586RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
-
455501RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
WDF41076RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
-
WDF410766RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
-
WDF410862RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
-
WDF410866RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
85341139R.1/R.3 - det mov 1.1m, branco
-
85341131R.1/R.3 - det mov 1.1m, preto
-
85342139R.1/R.3 - det mov 2.2m, branco
-
85342131R.1/R.3 - det mov 2.2m, preto
-
85342239R.1/R.3 - det mov comfort, 2.2m, br
-
85342231R.1/R.3 - det mov comfort, 2.2m, preto
-
85341239R.1/R.3 - det mov comfort, 1.1m, br
-
85341231R.1/R.3 - det mov comfort, 1.1m, preto
-
450502Tomada altifalante hi-fi, simples
-
457209Tomada altifalante, simples, branco
-
457205Tomada altifalante, simples, antracite
-
WDF48001Tomada altifalante hi-fi, simples
-
WDF4800AT1Tomada altifalante, simples, antracite
-
WDF4800AT2Tomada altifalante, dupla, antracite
-
WDF4800PW1Tomada altifalante, simples, branco
-
WDF4800PW2Tomada altifalante, dupla, branco
-
5035Botão duplo, 1 entrada, 2NA, 10A 250V
-
WDE503808Botão inversor duplo, 2 entradas, 10A 250V
-
WDE503503Botão duplo, 2 entradas, 2NA, 10A 250V
-
WDE503501Botão duplo, 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
-
WDE503404Botão duplo com posição intermédia, 4NA, 10A 250V
-
WDE503203Botão inversor com 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
-
WDE503101Botão com contacto auxiliar, 1NA, 10A 250V
-
WDE385620Botão inversor de chave, 1NA+1NF, sem canhão, 10A 250V
-
5036Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V
-
16402089R.1/R.3 - Interrup. cartão hotel, branc
-
503404Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
-
503203Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
-
395619Botão de cordão, 1NA+1NF, 10A 250V
-
385620Botão de chave, 1NA+1NF, s/canhão
-
503501Botão duplo, 2 ent., 1NA+1NF, 10A 250V
-
503503Botão duplo, 2 entradas, 2NA, 10A 250V
-
16402045R.1/R.3 - Interrup. cartão hotel, preto
-
459410Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
450210Tomada TV+FM, terminal
-
451510Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
451515Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
451520Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
452210Berker - Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
WDF4589Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
WDF4592Tomada TV+FM, terminal
-
WDF45921Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
WDF45922Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
WDF45923Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
WDF4593Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
1096208900R.1/R.3 - botão rotativo 0-1-2-3, branco
-
1096204500R.1/R.3 - botão rotativo 0-1-2-3, preto
-
1084208900R.1/R.3 - botão rotativo 2-1-3, branco
-
1084204500R.1/R.3 - botão rotativo 2-1-3, preto
-
11462089R.1/R.3 - espelho mec. cordão, branco
-
11462045R.1/R.3 - espelho mec. cordão, preto
-
15062089R.1/R.3 - esplh. p/estores chave, branco
-
1080208900R.1/R.3 - botão rotativ. estor., branco
-
1080204500R.1/R.3 - botão rotativ. estor., preto
-
WDE303212Interruptor bipolar, 16AX 250V
-
WDE303701Inversor de grupo, suporte redondo, 10AX 250V
-
WDE633023Interruptor triplo, 16AX 400V
-
WDE303501Comutador de lustre, suporte redondo, 10AX 250V
-
WDE303808Comutador de escada duplo, 10AX 250V
-
WDE3037Inversor de grupo, 10AX 250V
-
WDE303601Comutador de escada, suporte redondo, 10AX 250V
-
WDE3036Comutador de escada, 10AX 250V
-
WDE3035Comutador de lustre, 10AX 250V
-
WDE303303Interruptor tripolar, 16AX 400V
-
633023Interruptor triplo, 16AX 400V
-
WDE3032Interruptor bipolar, 10AX 250V
-
3031Interruptor simples, 10AX 250V
-
303701R.c - Invers. grupo, sup.red., 10AX 250V
-
303501R.c - Comut. lustre, sup.red., 10AX 250V
-
303601R.c - Comut. escada, sup.red., 10AX 250V
-
303303Interruptor tripolar, 16AX 400V
-
303212Interruptor bipolar, 16AX 250V
-
3032Interruptor bipolar, 10AX 250V
-
WDF4612WSuporte OEM RJ45 simples, creme
-
WDF4717SSuporte OEM RJ45 duplo, preto
-
WDF4716PSuporte OEM RJ45 duplo, laranja
-
WDF4715NSuporte OEM RJ45 duplo, castanho
-
WDF4714GSuporte OEM RJ45 duplo, verde
-
WDF4712WSuporte OEM RJ45 duplo, creme
-
WDF4711RSuporte OEM RJ45 duplo, encarnado
-
WDF4617SSuporte OEM RJ45 simples, preto
-
WDF4614GSuporte OEM RJ45 simples, verde
-
454002Suporte simples, creme
-
WDF4611RSuporte OEM RJ45 simples, encarnado
-
WDF4411Saída de cabo, suporte redondo
-
WDF4400Saída de cabo
-
4468Saída de cabo
-
4470Saída de cabo
-
454107Suporte duplo, castanho
-
454004Suporte simples, verde
-
2873Variador rotativo universal (R, L, LED)
-
2973Variador rotativo universal (R, L, C, LED)
-
296110Var rot univ comf (R, L, C, LED), soft-lock
-
296210Unidade extensão p/ 296110
-
2909Variador rotativo (R, LED)
-
85421201Mecanismo variador univ, 1 canal (red.)
-
85421100 -
85421200Mecanismo variador universal, 1 canal
-
85422100Mecanismo variador universal, 2 canais
-
11242089R.1/R.3 - espelho botão E10, branco
-
11242045R.1/R.3 - espelho botão E10, preto
-
11982089R.1/R.3 - espelho central p/ E14, branco
-
11982045R.1/R.3 - espelho central p/ E14, preto
-
WLF1054BGR.classic - Espelho botão E10, preto brilhante
-
WLF1054WGR.classic - Espelho botão E10, branco brilhante
-
513102Sinalizador E14, s/ lâmp., 250V 3W
-
5101Botão simples p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
-
WDE5101Botão simples para lâmpada E10, 1NA, 2A 250V
-
WDE510110Botão simples com contato auxiliar, para lâmpada E10, 1NA, 2A 250V
-
WDF6655Sinalizador E14, sem lâmpada, 250V 3W
-
WLF6651BGR.classic - Sinalizador LED branco, preto brilhante
-
WLF6651WGR.classic - Sinalizador LED branco, branco brilhante
-
WLF6652BGR.classic - Sinalizador LED RGB, preto brilhante
-
WLF6652WGR.classic - Sinalizador LED RGB, branco brilhante
-
WLF6653BGR.classic - Sinalizador LED verde/encarnado, preto brilhante
-
WLF6653WGR.classic - Sinalizador LED verde/encarnado, branco brilhante
-
3315422089R.1/R.3 - tomada HDMI, branco
-
3315422045R.1/R.3 - tomada HDMI, preto
-
3315432089R.1/R.3 - tomada HDMI ficha 90º, branco
-
3315432045R.1/R.3 - tomada HDMI ficha 90º, preto
-
WLF4379BGR.classic - Tomada HDMI, ficha direita, preto brilhante
-
WLF4379WGR.classic - Tomada HDMI, ficha direita, branco brilhante
-
WLF4380BGR.classic - Tomada HDMI, ficha a 90°, preto brilhante
-
WLF4380WGR.classic - Tomada HDMI, ficha a 90°, branco brilhante
-
17192022R.1/R.3 - esplh. Schuko c/obtur., encarn
-
17202045R.1/R.3 - esplh. Schuko c/ tampa, preto
-
17192045R.1/R.3 - esplh. Schuko c/obtur., preto
-
17192089R.1/R.3 - esplh. Schuko c/obtur., branco
-
17202089R.1/R.3 - esplh. Schuko c/ tampa, branco
-
WLF7200BGR.classic - Espelho Schuko com obturadores, preto brilhante
-
WLF7200WGR.classic - Espelho Schuko com obturadores, branco brilhante
-
WLF7212BGR.classic - Espelho Schuko com tampa e obturadores, preto brilhante
-
WLF7212WGR.classic - Espelho Schuko com tampa e obturadores, branco brilhante
Características técnicas
-
Número de grupos5
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialVidro
-
TratamentoSem tratamento
-
Altura365,20 mm
-
Largura81,20 mm
-
Profundidade9,90 mm
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 10152116
R.1 - quadro x5 Vidro, preto
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Descubra os restantes produtos desta gama
-
5
-
1
10132125R.1 - quadro x3 p.-etiq. vert., pretoPreço23,43 €/ Uni. *23,43 €/ Uni. * -
2
10122145R.1 - quadro x2, pretoPreço7,62 €/ Uni. *7,62 €/ Uni. * -
3
10112184R.1 - quadro x1, Alumínio/pretoPreço33,57 €/ Uni. *33,57 €/ Uni. * -
4
10142174R.1 - quadro x4 Alumínio, brancoPreço135,53 €/ Uni. *135,53 €/ Uni. * -
5
10112104R.1 - quadro x1, Inox/pretoPreço33,57 €/ Uni. *33,57 €/ Uni. *