R.classic - Espelho Schuko com obturadores, branco brilhante WLF7200WG
Preço
3,86 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WDS1308
Mecanismo SCHUKO
3,16 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
141 produtos disponíveis
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoPlaca de cobertura central
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade40 mm
Capacidade
-
Número de módulos0
Conexão
-
Tipo de conector/fichaSem
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
-
SistemaR.x, Serie R.classic
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WLF7200WG
R.classic - Espelho Schuko com obturadores, branco brilhante
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Mais transferências