- Comando de estores - Berker S.1
- Comando de estores - Berker B.3
- Comando de estores - Berker B.7
- Comando de estores - Berker Q.1
- Comando de estores - Berker Q.3
- Comando de estores - Berker Q.7
- Comando de estores - Berker K.1
- Comando de estores - Berker K.5
- Comando de estores - Berker R.1
- Comando de estores - Berker R.3
- Comando de estores - Berker R.8
- Ver mais
Botão de chave para estores, unipolar, sem canhão, 10A 250V WDE383110
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (12)Acessórios opcionais
-
Relé de corte para persianas 2 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
AcabamentoMate
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Controlos e indicadores
-
Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelasBotão de pressão de 1 polos
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Poder de corte10 A
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - +35 °C
Texto
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso, Sem garras de expansão
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
-
Séries relacionadasA.1 termoplástico, A.8 alumínio, A.8 de aço inoxidável, A.8 de vidro, A.8 Madeira, A.8 Pedra, A.8 termoplástico, B.3, B.7, C.1 termoplástico, C.8 alumínio, C.8 de aço inoxidável, C.8 de vidro, C.8 Madeira, C.8 Pedra, C.8 termoplástico, K.1, K.5, Madeira prensada A.8, Madeira prensada C.8, Q.1, Q.3, Q.7, R.1, R.3, R.8, S.1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDE383110
Botão de chave para estores, unipolar, sem canhão, 10A 250V
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2026-06-01
PDF512,61 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-12
PDF345,84 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF381,10 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF302,19 kB
Mais transferências