R.x - esp. central saída cabo, preto 10192045
Preço
7,08 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
145 produtos disponíveis
Características técnicas
Conexão
-
Número de conexões0
Materiais
-
CorPreto
-
Código RALSemelhante ao RAL 9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura58,10 mm
-
Largura58,10 mm
-
Profundidade17,40 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaR.x, Serie R.classic
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 10192045
R.x - esp. central saída cabo, preto
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF379,59 kB
Mais transferências