EAN
3250610092705
Quantidade
10 Peças
- Acessórios - Berker S.1
- Acessórios - Berker B.3
- Acessórios - Berker B.7
- Acessórios - Berker Q.1
- Acessórios - Berker Q.3
- Acessórios - Berker Q.7
- Acessórios - Berker K.1
- Acessórios - Berker K.5
- Acessórios - Berker R.1
- Acessórios - Berker R.3
- Acessórios - Serie 1930
- Acessórios - Serie Glas
- Acessórios - Serie R.classic
- Ver mais
Saída de cabo, suporte redondo WDF4411
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (16)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos1
Conexão
-
Tipo de conector/fichaSem
-
Número de conexões1
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
Dimensões
-
Altura70 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade35 mm
-
Dimensão da abertura (L x A)71,0 x 71,0
Materiais
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
MaterialMetal, Plástico
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDF4411
Saída de cabo, suporte redondo
PDF -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL
Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-20
PDF343,46 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF369,91 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25
PDF301,20 kB
Mais transferências