EAN
4011334164852
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
7,43 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • relé
    poupança de espaço para relés, etc.
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    23.1 mm
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    baixa profundidade de instalação ; com garras de expansão
Ligação
  • terminal
    sem bloco de terminais
Cabo
  • abraçadeira de cabo
    com abraçadeira de cabo
  • fio
    para cabo diâm. máx. 9 mm
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    Acessórios
  • Série
    Glasserie ; Serie 1930
  • withimprint
    Não
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA