A.x/C.x - Espelho central para saída de cabo, hazel, mate WAF4400C02
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 644 produtos disponíveis -
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 36 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
692 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Signature
Materiais e cores exclusivos de acordo com RAL/Pantone - para designs personalizados com caráter.
Conceito visual total
O quadro decorativo e o espelho central formam uma unidade visual - perfeitamente combinados na cor, na superfície e no material. Para uma expressã...
Características técnicas
-
Tipo de conector/fichaTerminal de ligação
-
Número de conexões1
-
CorCastanho
-
Código PantoneSemelhante ao Pantone 2311c
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)50 %
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade10 mm
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Número de módulos1
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8, Serie R.classic
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAF4400C02
A.x/C.x - Espelho central para saída de cabo, hazel, mate
PDF -
Acessório do produto
Acessório do produto pt-PT 2026-10-01
PDF182,49 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF1,16 MB