EAN
4011334029151
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
7,43 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    28.3 mm
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • terminal
    sem bloco de terminais
Cabo
  • abraçadeira de cabo
    com abraçadeira de cabo
  • fio
    para cabo diâm. máx. 9 mm
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    Tecnologia de comunicação

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA