S.1/B.x - esp.central saída cabo, alu mt 10191404
Preço
10,10 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
192 produtos disponíveis
Características técnicas
Conexão
-
Número de conexões0
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RALSemelhante ao RAL 9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade20 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 10191404
S.1/B.x - esp.central saída cabo, alu mt
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF379,59 kB
Mais transferências