S.1/B.x - espelho cego paraf., antrac mt 10091616
Preço
13,22 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 3 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
188 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade11,60 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico com placa de cobertura central
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 10091616
S.1/B.x - espelho cego paraf., antrac mt
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Mais transferências