S.1/B.x - espelho central p/E14, alum mt 11981404
Preço
9,22 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
WDF6655
Sinalizador E14, sem lâmpada, 250V 3W
10,46 €/ Uni.
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 190 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de casquilhoE14
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RALSemelhante ao RAL 9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento, Envernizado
Texto
-
ImpressãoSem gravação
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 11981404
S.1/B.x - espelho central p/E14, alum mt
PDF
Mais transferências