S.1/B.x - espelho cego paraf., alum mate 10091414
Preço
16,09 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.similar.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 188 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RALSemelhante ao RAL 9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade11,60 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico com placa de cobertura central
-
SistemaS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 10091414
S.1/B.x - espelho cego paraf., alum mate
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Mais transferências