S.1/B.x - espelho cego, creme 6710098982
Preço
8,86 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.similar.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 188 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL1013
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade41,50 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
-
Com fixação por garrasSim
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico com placa de cobertura central
-
SistemaS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 6710098982
S.1/B.x - espelho cego, creme
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2025-02-20
PDF292,18 kB
Mais transferências