S.1/B.x - esp.central saída cabo, ant mt 10191606
Preço
7,14 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.similar.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 192 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Conexão
-
Número de conexões0
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade20 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 10191606
S.1/B.x - esp.central saída cabo, ant mt
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF379,59 kB
Mais transferências