S.1/B.x - esp. duplo RJ p-etq., antrc mt 11811606
Preço
13,00 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
195 produtos disponíveis
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTomada modular
-
Número de conexões2
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade14 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Capacidade
-
Número de módulos2
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 11811606
S.1/B.x - esp. duplo RJ p-etq., antrc mt
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity International 2021-09-02
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Mais transferências