Módulo de interruptor de persiana, adequado para montagem embutida, permite o controle preciso de persianas. Características: proteção contra inversão integrada, manuseio simples através da ativação por tecla, compatível com programas de interruptores comuns. Ideal para espaços residenciais e comerciais.
EAN
4011334023371
Quantidade
10 Uni.
Grupo
23
- Comando de estores - Berker S.1
- Comando de estores - Berker B.3
- Comando de estores - Berker B.7
- Comando de estores - Berker Q.1
- Comando de estores - Berker Q.3
- Comando de estores - Berker Q.7
- Comando de estores - Berker K.1
- Comando de estores - Berker K.5
- Comando de estores - Berker R.1
- Comando de estores - Berker R.3
- Comando de estores - Berker R.8
- Ver mais
Interruptor de persiana, embutido, módulos, para controle de persianas 303520
Preço
10,95 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (38)product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 495 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Materiais
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Controlos e indicadores
-
Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelasInterruptor de 1 polos
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 AX (100W LED (SBL))
-
Poder de corte10 A
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Texto
-
Modo de comutaçãoCom encravamento mecânico e elétrico para evitar ligação simultânea
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Tipo de produto relacionadoQuadro para dispositivos de comutação domésticos, Tecla
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 303520
Comutador duplo p/ estores, 10A 250V
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Mais transferências