S.1/B.3/B.7 - teclas estores, antr mate 85241185
EAN
4011334371007
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
53,41 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
85221100
Mecanismo estores comfort
61,46 €/ Uni.
Complete seu sistema
Características técnicas
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2012-02-09
PDF775,46 kBManual de instalação pt-PT 2012-02-09
PDF773,32 kB -
Brochura
Brochura 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-03-24
PDF1,03 MBDeclaração de conformidade International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Mais transferências