The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • A.1
    • A.1 - Comando de estores
    • WAW2001C15
    EAN
    3250610116203
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    23
    • A.1 - Comando de estores
    • A.8 - Comando de estores
    • C.1 - Comando de estores
    • C.8 - Comando de estores
    • Ver mais

    A.x/C.x - Tecla dupla interruptor/botão para estores, pebble, mate WAW2001C15

    Preço
    27,00 €
    / Uni. *
    27,00 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    A.x/C.x - Tecla dupla interruptor/botão para estores, pebble, mate

    WAW2001C15

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Signature

    Materiais e cores exclusivos de acordo com RAL/Pantone - para designs personalizados com caráter.

    Conceito visual total

    O quadro decorativo e o espelho central formam uma unidade visual - perfeitamente combinados na cor, na superfície e no material. Para uma expressã...

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Tecla
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      2
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzento
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 7038
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Altura
      55 mm
    • Largura
      55 mm
    • Profun­di­dade
      21 mm
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Sem
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    Equi­pa­mento
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Utili­zável em classe IP mais alta
      IP44 em combi­nação com conjunto vedante
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Elemento de controlo
    • Com gravação
      Sim
    Confi­gu­ração
    • Com símbolo táctil
      Não
    • Sistema
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English )
    PDF
    34,75 MB
    REACH declaration WAW2001C15
    PDF
    Relatório de RoHS WAW2001C15
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAW2001C15 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAW2001C15

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAW2001C15 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAW2001C15

      A.x/C.x - Tecla dupla interruptor/botão para estores, pebble, mate

      PDF
    • Acessório do produto

      Imagem Acessório do produto pt-PT 2026-10-01 | Hager Portugal

      Acessório do produto pt-PT 2026-10-01

      PDF
      182,49 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      1,16 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WAN7051C01 - Tecla BP x4, setas, A.x/C.x, sand mate
      WAN7051C01
      Tecla BP x4, setas, A.x/C.x, sand mate
      Preço
      26,50 €
      / Uni. *
      26,50 €
      / Uni. *
    • 2
      WAN7050C14 - Tecla BP x2, setas, A.x/C.x, cobalt mate
      WAN7050C14
      Tecla BP x2, setas, A.x/C.x, cobalt mate
      Preço
      17,70 €
      / Uni. *
      17,70 €
      / Uni. *
    • 3
      WAN7050C15 - Tecla BP x2, setas, A.x/C.x, pebble, mate
      WAN7050C15
      Tecla BP x2, setas, A.x/C.x, pebble, mate
      Preço
      17,70 €
      / Uni. *
      17,70 €
      / Uni. *
    • 4
      WAN7050C16 - Tecla BP x2, setas, A.x/C.x, saffron, mate
      WAN7050C16
      Tecla BP x2, setas, A.x/C.x, saffron, mate
      Preço
      17,70 €
      / Uni. *
      17,70 €
      / Uni. *
    • 5
      WAN7050C13 - Tecla BP x2, setas, A.x/C.x, canyon mate
      WAN7050C13
      Tecla BP x2, setas, A.x/C.x, canyon mate
      Preço
      17,70 €
      / Uni. *
      17,70 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A