- Comandos - Berker S.1
- Comandos de iluminação - Berker B.3
- Controlo da iluminação - Berker B.7
- Controlo da iluminação - Berker Q.1
- Controlo da iluminação - Berker Q.3
- Controlo da iluminação - Berker Q.7
- Controlo da iluminação - Berker K.1
- Controlo da iluminação - Berker K.5
- Controlo da iluminação - Berker R.1
- Comandos de iluminação - Berker R.3
- Variação da luz - Berker R.8
- A.1 - Variação da luz
- A.1 - Comando de estores
- A.8 - Comando de estores
- A.8 - Variação da luz
- C.1 - Comando de estores
- C.1 - Variação da luz
- C.8 - Comando de estores
- C.8 - Variação da luz
- Ver mais
Comutador de escada de chave, bipolar, sem canhão, 16AX 250V WDE382610
Preço
63,00 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (26)product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 product.page.accessories.products-available -
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 853 product.page.accessories.products-available -
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 36 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1379 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte16 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominal IN16 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7035
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Dimensões
-
Profundidade da montagem31 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Utilizável em classe IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
Texto
-
Modo de instalaçãoCom fixação por parafuso/grampos
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
IluminaçãoSem iluminação (não é possível iluminar)
-
Modo de comutaçãoInterrutor/comutador de 2 polos
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WDE382610
Comutador de escada de chave, bipolar, sem canhão, 16AX 250V
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2026-06-01
PDF512,61 kB
Manual de instalação pt-PT 2026-08-31
PDF514,67 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-12
PDF345,84 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF381,10 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF302,19 kB
Mais transferências