A.x/C.x - Junta IP44 para interruptores/botões de chave WAA1103
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 853 produtos disponíveis -
Peça central para o interruptor ou botão 12 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
849 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Proteção IP44 com juntas de vedação
As juntas de vedação garantem proteção IP44 para uma instalação segura em espaços húmidos.
Compatibilidade com vários designs
Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.
Características técnicas
-
CorNatural
-
MaterialTermoplástico
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
Tensão nominal230-250 V
-
Altura77,9 mm
-
Largura77,6 mm
-
Profundidade24,2 mm
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAA1103
A.x/C.x - Junta IP44 para interruptores/botões de chave
PDF -
Manual
Manual en-GB 2025-10-09
PDF517,61 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB