- Tecnologia de comunicação - Berker S.1
- Tecnologia de comunicação - Berker B.3
- Tecnologia de comunicação - Berker B.7
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.1
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.3
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.7
- Tecnologia de comunicação - Berker K.1
- Tecnologia de comunicação - Berker K.5
- Tecnologia de comunicação - Berker R.1
- Tecnologia de comunicação - Berker R.3
- Tecnologia de comunicação - Berker R.8
- Tecnologia de comunicação - Serie 1930
- Tecnologia de comunicação - Serie Glas
- Tecnologia de comunicação - Serie R.classic
- A.1 - Tecnologia da comunicação
- A.8 - Tecnologia da comunicação
- C.1 - Tecnologia da comunicação
- C.8 - Tecnologia da comunicação
- Ver mais
RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+) WDF41076
Preço
24,74 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (60)Produtos relacionados
-
1384 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Frequência
-
Largura de banda de transmissão500 - 500 MHz
Equipamento
-
Número de saídas1
-
Com tampa articuladaNão
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40 - 70 °C
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal LSA
Materiais
-
CorLight grey
-
MaterialMetal, Plástico
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Tensão
-
Tensão nominal72 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN0,50 A
Dimensões
-
Profundidade da montagem31 mm
-
Dimensão da abertura (L x A)71,0 x 71,0
Texto
-
SaídaCom saída oblíqua a 45°
-
TensãoAdequado para PoE+
-
Modo de instalaçãoFixação com parafuso através da placa de suporte, Sem garras de expansão
-
ProteçãoSem ecrã de proteção
-
BlindadoBus blindados
-
Placa de suporte/aro de suporteOs ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos
-
Tipo de ligaçãoCom LSA + terminais
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDF41076
RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-19
PDF335,10 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF374,62 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF300,52 kB
Mais transferências