- Tecnologia de comunicação - Berker S.1
- Tecnologia de comunicação - Berker B.3
- Tecnologia de comunicação - Berker B.7
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.1
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.3
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.7
- Tecnologia de comunicação - Berker K.1
- Tecnologia de comunicação - Berker K.5
- Tecnologia de comunicação - Berker R.1
- Tecnologia de comunicação - Berker R.3
- Tecnologia de comunicação - Berker R.8
- A.1 - Tecnologia da comunicação
- A.8 - Tecnologia da comunicação
- C.1 - Tecnologia da comunicação
- C.8 - Tecnologia da comunicação
- Ver mais
Suporte OEM RJ45 simples, verde WDF4614G
Preço
5,93 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (55)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1296 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos1
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTomada modular
-
Número de conexões1
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade13 mm
-
Dimensão da abertura (L x A)17,0 x 18,0
Materiais
-
CorVerde
-
Código RALSemelhante ao RAL 6029
-
MaterialMetal, Plástico
Equipamento
-
Número de saídas1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WDF4614G
Suporte OEM RJ45 simples, verde
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-16
PDF347,76 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF385,16 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF301,09 kB
Mais transferências