The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • berker integro e encas­trada IP44
    • berker integro e encas­trada IP44
    • WLF1001BG
    EAN
    3250610090985
    Quantidade
    20 Peças
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
    • berker integro e encas­trada IP44
    • Aces­só­rios - Berker R.1
    • Aces­só­rios - Berker R.3
    • Aces­só­rios - Serie R.classic
    • Ver mais

    R.classic - Espelho cego, preto brilhante WLF1001BG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    R.classic - Espelho cego, preto brilhante

    WLF1001BG

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial
    • 10107600

      R.1/R.3 - junta IP44 p/ tomadas

      4,36 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Código RAL
      9005
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      9,40 mm
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP44
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Utili­zável na classe de proteção IP mais alta
      IP44 em combi­nação com conjunto vedante
    • Sistema
      R.x, Serie R.classic

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1001BG
    PDF
    RoHS report WLF1001BG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WLF1001BG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WLF1001BG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WLF1001BG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WLF1001BG

      R.classic - Espelho cego, preto brilhante

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
      Imagem Ferramenta de software de-DE 2026-04-01 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      4
    • 1
      4468 - Saída de cabo
      4468
      Saída de cabo
      Preço
      8,03 €
      / Uni. *
      8,03 €
      / Uni. *
    • 2
      10107600 - R.1/R.3 - junta IP44 p/ tomadas
      10107600
      R.1/R.3 - junta IP44 p/ tomadas
      Preço
      4,36 €
      / Uni. *
      4,36 €
      / Uni. *
    • 3
      10092079 - R.classic - espelho cego, branco
      10092079
      R.classic - espelho cego, branco
      Preço
      19,86 €
      / Uni. *
      19,86 €
      / Uni. *
    • 4
      10092035 - R.classic - espelho cego, preto
      10092035
      R.classic - espelho cego, preto
      Preço
      19,86 €
      / Uni. *
      19,86 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A