R.1/R.3 - esplh. p/estores chave, branco • 15062089 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Apare­lhagem Mural
            • Berker R.1
            • Comando de estores - Berker R.1
            • 15062089
            15062089 - R.1/R.3 - esplh. p/estores chave, branco
            15062089 - R.1/R.3 - esplh. p/estores chave, branco

            R.1/R.3 - esplh. p/estores chave, branco

            15062089

            15062089 - R.1/R.3 - esplh. p/estores chave, branco
            15062089 - R.1/R.3 - esplh. p/estores chave, branco
            • Apare­lhagem Mural

            R.1/R.3 - esplh. p/estores chave, branco 15062089

            EAN
            4011334394075
            Quantidade
            10 Peças
            Grupo
            24
            Preço
            12,39 €
            / Uni. *
            12,39 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Acessórios
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Complete seu sistema

            Acessórios indispensáveis

            Previous
            Previous
            382120
            382120
            Interruptor de chave p/estores, s/canhão
            53,30 €/ Uni.
            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista
            382210
            382210
            Interr. chave estores, bipolar, s/canhão
            54,20 €/ Uni.
            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista
            383110
            383110
            Botão chave p/estores, unipol., s/canhão
            49,72 €/ Uni.
            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Complete seu sistema

            Características técnicas

            Arqui­te­tura
            • Tipo de orgão de comando
              Chave
            Mate­riais
            • Cor
              Branco
            • Código RAL
              9010
            • Acaba­mento
              Brilhante
            • Mate­rial
              Termo­plás­tico
            • Trata­mento
              Sem trata­mento
            Dimen­sões
            • Altura
              60 mm
            • Largura
              65 mm
            • Profun­di­dade
              30 mm
            Conec­ti­vi­dade
            • Tipo de montagem
              Montagem de braça­deira
            Equi­pa­mento
            • Janela de contro­lo/­saída de luz
              Não
            Aces­só­rios
            • Tem campo de etique­tagem
              Não
            ìndice de proteção
            • Índice de proteção IP
              IP20
            • Resis­tência ao impactos IK
              IK05
            • Sistema
              Berker R.x
            Textos

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim
            Livre de halógenio Sim

            Certificações e documentos

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,00 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,34 kB

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              385620 - Botão de chave, 1NA+1NF, s/canhão
              385620
              Botão de chave, 1NA+1NF, s/canhão
              Preço
              62,39 €
              / Uni. *
              62,39 €
              / Uni. *
            • 2
              503404 - Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
              503404
              Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
              Preço
              20,71 €
              / Uni. *
              20,71 €
              / Uni. *
            • 3
              303520 - Comutador duplo p/ estores, 10A 250V
              303520
              Comutador duplo p/ estores, 10A 250V
              Preço
              10,13 €
              / Uni. *
              10,13 €
              / Uni. *
            • 4
              382120 - Interruptor de chave p/estores, s/canhão
              382120
              Interruptor de chave p/estores, s/canhão
              Preço
              53,30 €
              / Uni. *
              53,30 €
              / Uni. *
            • 5
              382210 - Interr. chave estores, bipolar, s/canhão
              382210
              Interr. chave estores, bipolar, s/canhão
              Preço
              54,20 €
              / Uni. *
              54,20 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A