- Comando de estores - Berker S.1
- Comando de estores - Berker B.3
- Comando de estores - Berker B.7
- Comando de estores - Berker Q.1
- Comando de estores - Berker Q.3
- Comando de estores - Berker Q.7
- Comando de estores - Berker K.1
- Comando de estores - Berker K.5
- Comando de estores - Berker R.1
- Comando de estores - Berker R.3
- Comando de estores - Berker R.8
- Ver mais
Interruptor de chave p/estores, s/canhão 382120
Preço
57,10 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (21)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 504 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Controlos e indicadores
-
Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelasInterruptor de 1 polos
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 AX (100W LED (SBL))
-
Poder de corte10 A
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP44
Texto
-
Modo de comutaçãoUnipolar, Com posição neutra
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso, Sem garras de expansão
-
FunçãoCom função de bloqueio por toque
-
Tipo de produto relacionadoMecanismo para sistema de bloqueio, Peça central para o interruptor ou botão, Quadro para dispositivos de comutação domésticos
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 382120
Interruptor de chave p/estores, s/canhão
PDF -
Manual de instalação
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)
Manual de instalação en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB
Mais transferências