EAN
4011334190738
Quantidade
10 PCEs
Grupo
24
Preço
52,88 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    chave
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • função
    com função de bloqueio por toque
Configuração
  • modo de comutação
    com posição 0
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade
    40 mm
  • Altura
    70.8 mm
  • Largura
    70.8 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Plástico + metal
  • Aparência da superfície
    mate
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    sem garras de expansão, para fixação por parafuso
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Equipamento
  • dispositivos de fecho/sistemas de chave
    para sistemas de chave mestra
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Identificação
  • Aplicações
    Comando de estores
  • Série de design principal
    Comando de estores
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA