Potenciómetro rot. 1-10V, c/ soft-lock 289110
EAN
4011334255765
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
39,97 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Conectividade
-
Regulação DALINão
Dimensões
-
Eixo de diâmetro4 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade50 mm
Textos
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível), Com fusível sobressalente
-
IluminaçãoPor exemplo, para lâmpadas fluorescentes e lâmpadas de halogéneo de baixa tensão
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Intensidade de corrente
-
Corrente de comando50 - 50 mA
-
Poder de corte6 A
-
SistemaBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-06-11
PDF291,38 kBDeclaração de conformidade International 2021-06-11
PDF297,52 kB
Mais transferências