The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker S.1
    • Regu­lação AVAC - Berker S.1
    • 11371626
    EAN
    4011334274780
    Quantidade
    10 Uni.
    Grupo
    24
    • Regu­lação AVAC - Berker S.1
    • Regu­lação AVAC - Berker B.3
    • Regu­lação AVAC - Berker B.7
    • Ver mais

    S.1/B.x - botão controlo veloc., antr mt 11371626

    Preço
    11,32 €
    / Uni. *
    11,32 €
    / Uni. *

    catalog.product_page.similar.title

    WAN7060AT
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    S.1/B.x - botão controlo veloc., antr mt

    11371626

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Rota­tivo
    Mate­riais
    • Cor
      Antra­cite
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 7016
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      56 mm
    • Largura
      56 mm
    • Profun­di­dade
      16,30 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Equi­pa­mento
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Sistema
      S.x/B.x

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11371626
    PDF
    Relatório de RoHS 11371626
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 11371626 | Hager Portugal

      Imagem do produto 11371626

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 11371626 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 11371626

      S.1/B.x - botão controlo veloc., antr mt

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12

      PDF
      377,45 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WDE3037 - Inversor de grupo, 10AX 250V
      WDE3037
      Inversor de grupo, 10AX 250V
      Preço
      7,63 €
      / Uni. *
      7,63 €
      / Uni. *
    • 2
      20301909 - S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, branc mt
      20301909
      S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, branc mt
      Preço
      98,18 €
      / Uni. *
      98,18 €
      / Uni. *
    • 3
      WDE386103 - Interruptor 3 posições com "0", 0-1-2-3, 10A 250V
      WDE386103
      Interruptor 3 posições com "0", 0-1-2-3, 10A 250V
      Preço
      54,05 €
      / Uni. *
      54,05 €
      / Uni. *
    • 4
      WDE386113 - Interruptor 3 posições, 2-1-3, 10A 250V
      WDE386113
      Interruptor 3 posições, 2-1-3, 10A 250V
      Preço
      54,05 €
      / Uni. *
      54,05 €
      / Uni. *
    • 5
      20308989 - S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, branco
      20308989
      S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, branco
      Preço
      98,18 €
      / Uni. *
      98,18 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A