S.1/B.x - termóst. chão c/ON/OFF, creme 20348982
Preço
203,88 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN10 A
-
Corrente máx. de comutação10 A
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Alimentação
-
Tensão de alimentação230 V CA
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Modo de configuração
-
Temperatura pré-regulada conforto10 - 50 °C
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9001
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade54,5 mm
Ecrã
-
Com displayNão
Equipamento
-
Diferença de temperatura de comutação1 K
-
Tipo de termóstatoRegulador de aquecimento de piso radiante
-
Tipo de sondaSonda de aquecimento de piso radiante
Conexão
-
Tipo de contactos1NO
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Compatibilidade
-
Tipo de controlo de climatizaçãoAquecimento
Condições de utilização
-
Classe de eficiência energéticaI (1%)
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 20348982
S.1/B.x - termóst. chão c/ON/OFF, creme
PDF -
Manual de instalação
Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08)
Manual de instalação en-GB 2015-08-27
PDF472,14 kB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-06-11
PDF272,42 kB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-06-11
PDF276,87 kB
Mais transferências