![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
S.1/B.x - termóst.chão c/ON/OFF, alum mt 20341404
EAN
4011334310051
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
192,18 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Funções
-
ligarcom interruptor ligar/desligar e 2 LED`s
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal230 V
-
Tensão nominal230 V AC
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Corrente eléctrica
-
Corrente de comutação10 A
Materiais, acabamento, cores
-
CorAlumínio
-
Material / mão de obralacado
-
MaterialPlástico + metal
Gestão de iluminação LED
-
LEDcom LED para aquecimento e LED para abaixamento nocturno
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Ligação
-
Comprimento do cabo da sonda4 m
-
modo de ligaçãocom terminais de encaixe
-
ligaçãocom ligação separada para abaixamento nocturno
Configurações
-
Faixa de ajuste da temperatura do piso10…50 °C
-
Escala de temperatura da temperatura ambiente5…30 °C
Equipamento
-
Abaixamento nocturno≈ 5 K
-
Diferença de temperatura de comutação≈ 1 K
-
controlobotão de regulação com gama de temperaturas limite
-
accionamentos de actuadorp. ex. para accionamentos de actuador fechados sem potência
Utilização
-
_empty_com interruptor basculante
Condições de utilização
-
Clase de eficiencia energéticaI (1%)
Identificação
-
AplicaçõesControlo de HVAC
-
Série de design principalBerker S.1/B.3/B.7
-
SérieBerker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF272 KBPDF276 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências