- Regulação AVAC - Berker S.1
- Regulação AVAC - Berker B.3
- Regulação AVAC - Berker B.7
- Regulação AVAC - Berker Q.1
- Regulação AVAC - Berker Q.3
- Regulação AVAC - Berker Q.7
- Regulação AVAC - Berker K.1
- Regulação AVAC - Berker K.5
- Regulação AVAC - Berker R.1
- Regulação AVAC - Berker R.3
- Regulação AVAC - Berker R.8
- A.1 - Regulação AVAC
- A.8 - Regulação AVAC
- C.1 - Regulação AVAC
- C.8 - Regulação AVAC
- Ver mais
Interruptor 3 posições, 2-1-3, 10A 250V WDE386113
Preço
54,05 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (73)product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1296 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 - 250 V
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominal IN10 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Dimensões
-
Profundidade42 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
Texto
-
Modo de comutaçãoSem posição neutra: 2-1-3
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WDE386113
Interruptor 3 posições, 2-1-3, 10A 250V
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-12
PDF346,97 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF381,21 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF302,13 kB
Mais transferências