R.1/R.3 - esplh. Schuko c/ tampa, branco 17202089
Preço
12,69 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
714134
Berker - Mecanismo SCHUKO
3,01 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
154 produtos disponíveis
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura70,80 mm
-
Largura70,80 mm
-
Profundidade41,60 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
-
SistemaR.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 17202089
R.1/R.3 - esplh. Schuko c/ tampa, branco
PDF -
Declaração de conformidade
EU Declaration of conformity
dc24-1016
PDF305,61 kB
Mais transferências