R.1/R.3 - esplh. Schuko c/obtur., encarn 17192022
EAN
4011334487999
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
8,72 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais
-
CorVermelho
-
Código RAL3003
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Textos
-
ImpressãoSem gravação
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
-
SistemaBerker R.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.