- Tecnologia de comunicação - Berker S.1
- Tecnologia de comunicação - Berker B.3
- Tecnologia de comunicação - Berker B.7
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.1
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.3
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.7
- Tecnologia de comunicação - Berker K.1
- Tecnologia de comunicação - Berker K.5
- Tecnologia de comunicação - Berker R.1
- Tecnologia de comunicação - Berker R.3
- Tecnologia de comunicação - Berker R.8
- A.1 - Tecnologia da comunicação
- A.8 - Tecnologia da comunicação
- C.1 - Tecnologia da comunicação
- C.8 - Tecnologia da comunicação
- Ver mais
Tomada altifalante hi-fi, simples WDF48001
Preço
42,64 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (53)Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
1292 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTomada para altifalante
-
Secção transversal de condutores10 - 10 mm²
-
Número de conexões2
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RALSemelhante ao RAL 7035
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade41,90 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar0
-
Profundidade da montagem31 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras
Equipamento
-
BlindadoNão
-
Com tampa protetora contra póNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDF48001
Tomada altifalante hi-fi, simples
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-20
PDF331,37 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF357,16 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25
PDF292,91 kB
Mais transferências