EAN
4011334510086
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
56,34 €
/ Uni. *

Características técnicas

Comandos e indicadores
  • operação
    com soft-lock
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão DALI
    16 V DC
Fusível
  • fusível
    à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    31 mm
  • Ø da dimensão do eixo
    4 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Plástico + metal
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Configurações
  • regulação
    valor base de luminosidade programável
Equipamento
  • Interruptores / tomadas
    com interruptor on/off
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…45 °C
Identificação
  • Série de design principal
    Light control
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA