- mecanismos S.1 / B.3 / B.7
- mecanismos S.1 / B.3 / B.7
- mecanismos S.1 / B.3 / B.7
- mecanismos Q.1 / Q.3 / Q.7
- mecanismos Q.1 / Q.3 / Q.7
- mecanismos Q.1 / Q.3 / Q.7
- mecanismos K.1 / K.5
- mecanismos K.1 / K.5
- mecanismos R.1 / R.3 / R.8
- mecanismos R.1 / R.3 / R.8
- mecanismos R.1 / R.3 / R.8
- mecanismos R.classic
- mecanismos 1930
- mecanismos Glas
- Ver mais
RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+) 455401
EAN
4011334437444
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
17,76 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Conectividade
-
saídacom saída oblíqua 45°
-
Tipo de fichaspara as fichas RJ11, RJ12 e RJ45
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal72 V DC
-
Corrente nominal0.5 A
Voltagem
-
voltagemadequado para PoE +
Dimensões
-
Profundidade de montagem31 mm
Frequência
-
Largura de banda de transmissãomáx. 250 MHz
Resistência
-
Resistência de contato da blindagem100 mΩ
-
Resistência de contato de sinal20 mΩ
Materiais, acabamento, cores
-
Código de cor A e BEIA/TIA 568A
-
material / superfícieinvólucro em metal fundido
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Ligação
-
modo de ligaçãocom LSA + terminais
-
contactocom contacto a 360° e abraçadeira de cabo
Cabo
-
Conductor Ø0.4…0.63 mm (AWG 26-22)
-
fioroteamento de cabo flexível
Equipamento
-
Placa de suporte / aro de suporteos ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-40…70 °C
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalTecnologia de comunicação
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF243 KBPDF305 KBPDF108 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências