K.1/K.5 - espelho RJ45 simples, inox 14077004
EAN
4011334282044
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
11,56 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
4586
RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
22,87 €/ Uni.
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaUAE/IAE (ISDN)
Dimensões
-
Largura70,50 mm
-
Altura55,50 mm
-
Profundidade16,50 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Materiais
-
CorAço inoxidável
-
Código RAL9022
-
MaterialAço inoxidável
Textos
-
EtiquetaSem porta-etiqueta
-
SaídaCom saída oblíqua a 45°
-
Séries relacionadasBerker K.5
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Mais transferências