The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker R.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker R.1
    • WLF1007WG
    EAN
    3250610091418
    Quantidade
    10 Peças
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker R.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker R.3
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Serie R.classic
    • Ver mais

    R.classic - Espelho RJ45 simples, branco brilhante WLF1007WG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    R.classic - Espelho RJ45 simples, branco brilhante

    WLF1007WG

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    4586
    4586
    RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
    24,74 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      UAE/IAE (ISDN)
    • Número de cone­xões
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      58,10 mm
    • Largura
      58,10 mm
    • Profun­di­dade
      14 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    • Sistema
      R.x, Serie R.classic

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1007WG
    PDF
    RoHS report WLF1007WG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WLF1007WG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WLF1007WG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WLF1007WG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WLF1007WG

      R.classic - Espelho RJ45 simples, branco brilhante

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
      Imagem Ferramenta de software de-DE 2026-04-01 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      10192089 - R.x - esp. central saída cabo, branc
      10192089
      R.x - esp. central saída cabo, branc
      Preço
      6,54 €
      / Uni. *
      6,54 €
      / Uni. *
    • 2
      10382089 - R.x - esp. centro USB/altif., branco
      10382089
      R.x - esp. centro USB/altif., branco
      Preço
      6,54 €
      / Uni. *
      6,54 €
      / Uni. *
    • 3
      14092089 - R.x - espelho RJ45 duplo, branco
      14092089
      R.x - espelho RJ45 duplo, branco
      Preço
      6,54 €
      / Uni. *
      6,54 €
      / Uni. *
    • 4
      10192045 - R.x - esp. central saída cabo, preto
      10192045
      R.x - esp. central saída cabo, preto
      Preço
      7,08 €
      / Uni. *
      7,08 €
      / Uni. *
    • 5
      12032045 - R.x - espelho TV 2/3 saídas, preto
      12032045
      R.x - espelho TV 2/3 saídas, preto
      Preço
      7,08 €
      / Uni. *
      7,08 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A