espelho central para tomada UAE, adequada para categorias 3, 5 e 6, permite uma instalação discreta embutida. Equipado com uma saída inclinada de 45° que garante uma condução de cabos otimizada. Fabricado em termoplástico à prova de quebra e livre de halogênio. Compatível com os interruptores Berker, ideal para uso em aplicações de tecnologia de comunicação. Cor: Branco Polar.
EAN
4011334321774
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Berker espelho central para tomada UAE série Q.x branco polar, incluindo 14076089
Preço
4,22 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
141 produtos disponíveis
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaUAE/IAE (ISDN)
-
Número de conexões1
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura59 mm
-
Largura59 mm
-
Profundidade16,60 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
SistemaQ.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 14076089
Q.x - espelho RJ45 simples, branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity International 2021-09-02
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Mais transferências