- Tecnologia de comunicação - Berker S.1
- Tecnologia de comunicação - Berker B.3
- Tecnologia de comunicação - Berker B.7
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.1
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.3
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.7
- Tecnologia de comunicação - Berker K.1
- Tecnologia de comunicação - Berker K.5
- Tecnologia de comunicação - Berker R.1
- Tecnologia de comunicação - Berker R.3
- A.1 - Carregadores USB
- A.8 - Carregadores USB
- C.1 - Carregadores USB
- C.8 - Carregadores USB
- Ver mais
Tomada de carregamento USB C+C 20W, branco mate WAS4155WM
Preço
63,72 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (41)Produtos relacionados
-
1247 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos0
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoLigação por encaixe
-
Tipo de conector/ficha USBC+C
Tensão
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão de entrada230-230 V
-
Tensão de saída5-12 V
Dimensões
-
Altura70,9 mm
-
Largura70,9 mm
-
Profundidade40 mm
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar32 mm
Conexão
-
Tipo de conector/fichaUSB-C
Equipamento
-
Número de saídas2
Acessórios
-
Com fusível em miniaturaNão
-
Tem campo de etiquetagemNão
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9016
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Potência
-
Potência de saída20 W
-
Potência absorvida em standby0
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
-
Corrente de saída3000 mA
Texto
-
Conectores e terminaisCom 2 tomadas USB tipo C
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe
-
ProteçãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAS4155WM
Tomada de carregamento USB C+C 20W, branco mate
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2025-11-28
PDF1,05 MB
Manual de instalação pt-PT 2025-11-28
PDF1,06 MB -
Acessório do produto
Acessório do produto pt-PT 2026-10-01
PDF182,49 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24
PDF198,19 kB
Mais transferências