The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker S.1
    • Tomadas - Berker S.1
    • WAS4154
    EAN
    3250610065549
    Quantidade
    1 Uni.
    • Tomadas - Berker S.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker S.1
    • Tomadas - Berker B.3
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker B.3
    • Tomadas - Berker B.7
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker B.7
    • Tomadas - Berker Q.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.1
    • Tomadas - Berker Q.3
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.3
    • Tomadas - Berker Q.7
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.7
    • Tomadas - Berker K.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker K.1
    • Tomadas - Berker K.5
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker K.5
    • Ver mais

    A.x/C.x - Tomada carregamento USB-C PD, 65W WAS4154

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    A.x/C.x - Tomada carregamento USB-C PD, 65W

    WAS4154

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de liga­ções
      Terminal de para­fuso
    • Tipo de conec­tor/­ficha USB
      C
    Tensão
    • Tensão nominal
      230 V
    • Tensão de entrada
      198-275 V
    • Tensão de saída
      5-20 V
    Dimen­sões
    • Altura
      40 mm
    • Largura
      40 mm
    • Profun­di­dade
      40 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      32 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      32 mm
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      USB-C
    Equi­pa­mento
    • Número de saídas
      1
    Aces­só­rios
    • Com fusível em mini­a­tura
      Não
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Potência
    • Potência de saída
      65 W
    • Potência absor­vida em standby
      0,1 W
    Corrente elétrica
    • Corrente de saída
      3250 mA
    Texto
    • Proteção
      Nenhum

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Essensya USB PD 65W anthracite (English)
    PDF
    4,57 MB
    REACH declaration WAS4154
    PDF
    Relatório de RoHS WAS4154
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAS4154 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAS4154

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAS4154 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAS4154

      A.x/C.x - Tomada carregamento USB-C PD, 65W

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2025-07-11 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2025-07-11

      PDF
      528,99 kB
      Imagem Manual de instalação en-GB 2026-03-25 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2026-03-25

      PDF
      273,99 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02

      PDF
      244,12 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      260205 - Tomada de carregamento USB embutida, 3.0A, antracite
      260205
      Tomada USB carreg. 3, 0A, antracite
      Preço
      63,72 €
      / Uni. *
      63,72 €
      / Uni. *
    • 2
      11701404 - S.1/B.x - esp.simples RJ p-etq, alum mt
      11701404
      S.1/B.x - esp.simples RJ p-etq, alum mt
      Preço
      16,09 €
      / Uni. *
      16,09 €
      / Uni. *
    • 3
      451520 - Tomada TV+FM, passagem 20dB
      451520
      Tomada TV+FM, passagem 20dB
      Preço
      24,76 €
      / Uni. *
      24,76 €
      / Uni. *
    • 4
      459410 - Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
      459410
      Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
      Preço
      35,76 €
      / Uni. *
      35,76 €
      / Uni. *
    • 5
      451510 - Tomada TV+FM, passagem 10dB
      451510
      Tomada TV+FM, passagem 10dB
      Preço
      24,76 €
      / Uni. *
      24,76 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A