O elemento central para a tomada UAE do programa de interruptores Berker S.1/B.3/B.7 em branco polar, brilhante, é projetado para a integração em sistemas de tecnologia de comunicação. Ele suporta conexões RJ45, essenciais para redes Ethernet. A superfície brilhante em branco polar oferece uma integração estética em interiores modernos. A instalação simples e a alta compatibilidade com quadros comuns e sistemas de instalação embutida destacam este produto.
EAN
4011334280514
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
espelho central para tomada UAE S.1/B.3/B.7 branca polar, brilhante 14078989
Preço
4,83 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaUAE/IAE (ISDN)
-
Número de conexões1
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade16,60 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 14078989
S.1/B.x - espelho RJ45 simples, branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF383,89 kB
Mais transferências