- Tecnologia de comunicação - Berker S.1
- Tecnologia de comunicação - Berker B.3
- Tecnologia de comunicação - Berker B.7
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.1
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.3
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.7
- Tecnologia de comunicação - Berker K.1
- Tecnologia de comunicação - Berker K.5
- Tecnologia de comunicação - Berker R.1
- Tecnologia de comunicação - Berker R.3
- Ver mais
Tomada de carregamento USB, 230V, 2x, 3.0A, branco polar 260209
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (41)Produtos relacionados
-
498 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Tipo de conector/ficha USBA
-
Tensão de entrada230 - 230 V
-
Tensão de saída5 - 5 V
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar34 mm
-
Número de saídas2
-
Com fusível em miniaturaNão
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoMate
-
Potência de saída15 W
-
Potência absorvida em standby0,15 W
-
Corrente nominal IN0,20 A
-
Corrente de saída3000 mA
-
Conectores e terminaisCom 2 tomadas USB tipo A
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
ProteçãoSem proteção de contacto aprimorada
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 260209
Tomada USB carreg. 3,0A, branco
PDF -
Manual de instalação
Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)
Manual de instalação en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
Declaração de conformidade International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Declaração de conformidade International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24
PDF166,98 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24
PDF166,52 kB